Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

Punta per perforatori TE-YX

Perforazione rapida del calcestruzzo, anche quando incontri un ferro d’armatura

Hilti TE-YX drill bits for concrete drilling

Le nuove punte per perforatori TE-YX sono disponibili sia con il nuovo design della testa a sei taglienti, sia con il consolidato modello a quattro taglienti. 

INCONTRARE UN FERRO D’ARMATURA MENTRE SI ESEGUONO FORI NEL CEMENTO ARMATO PUÒ FAR PERDERE ANCHE DUE TERZI IN PIÙ DEL TUO TEMPO

Durante le diverse operazioni di perforazione in cantiere, solo in un terzo dei casi può succedere di colpire un ferro d’armatura: eppure questa evenienza assorbe circa due terzi del tempo complessivo dedicato alla perforazione. In questi casi, benché dipenda dal tipo di contatto con il ferro, ogni operazione comporta un ulteriore dispendio di tempo di qualche minuto rispetto a una perforazione senza incidenti. Se la punta tocca un ferro o si inceppa, l’unico modo per proseguire il lavoro è dedicarci molto tempo. Il rischio di inceppamento della punta è ancora maggiore quando si stanno eseguendo fori di grandi dimensioni. Questo rallentamento nelle operazioni può rapidamente accumularsi fino a diverse ore in caso di numerose perforazioni e ciò innesca un effetto domino che ritarda tutta la tempistica. 

GUARDA IL VIDEO E SCOPRI COME LE NOSTRE PUNTE PER PERFORATORI TE-YX FANNO LA DIFFERENZA

alt text

MENO TEMPO PERSO QUANDO SI INCONTRA UN FERRO D’ARMATURA E MAGGIORE RAPIDITÀ DI PENETRAZIONE NEL CALCESTRUZZO

Hilti TE-YX drill bit with six cutting edges

La punta da trapano TE-YX è l’unica nel suo genere ad essere munita di sei taglienti

Questa nuova soluzione dà il meglio quando incontra un ferro d’armatura, direttamente o parzialmente. I sei taglienti riducono al minimo la possibilità di colpire di striscio il ferro, quando vi sono elevate probabilità di inceppare la punta, con conseguente perdita di tempo. Grazie ai sei taglienti, la punta conserva comunque una presa sufficiente sul materiale e sul ferro.

Vantaggi

  • Risparmia tempo prezioso in caso di contatto con un ferro d’armatura
  • Maggiore durata
  • Peso ottimizzato per utilizzo più duraturo
  • La prima punta da trapano per cemento armato dotata di testa a sei taglienti
  • Marcatore d’usura
  • Diametri foro tra 35 e 55 mm
  • Terminale SDS-Max
Hilti TE-YX drill bit with four cutting edges

La nuova TE-YX con quattro taglienti

La nostra affidabile punta per calcestruzzo TE-YX è stata ulteriormente sviluppata dagli ingegneri Hilti. I requisiti delle punte da trapano per calcestruzzo sono diversi rispetto al passato poiché anche la composizione del materiale si è evoluta: sinora il calcestruzzo più impiegato rientrava nella classe di resistenza C30, ora invece si usano regolarmente anche classi superiori. Gli sviluppatori Hilti hanno risposto componendo nuovi materiali, che offrono una punta ancora più robusta, per una progressione più rapida nell’esecuzione del foro anche in caso si colpiscano dei ferri d’armatura.

Vantaggi

  • Taglienti in metallo resistente ottimizzato per una rapida progressione della punta nel materiale
  • Nuova geometria della punta per procedere più velocemente anche quando si colpisce un ferro
  • Maggiore durata
  • Marcatore d’usura
  • Diametri foro tra 18 e 32 mm
  • Terminale SDS-Max

UN’ALTERNATIVA PER LAVORI DI INSTALLAZIONE CON PENETRAZIONE DI PARETI

Please enter alternative text here (optional)

Fori fino a 55 mm di diametro.

La punta per perforatore TE-YX con sei taglienti rende possibile praticare fori fino a 55 mm di diametro, per l’installazione di tubi o condotte. Un’opzione molto utile quando non si dispone di una corona diamantata Hilti.

TE-YX PER TUTTI I PERFORATORI CON INNESTO SDS-MAX

TE 70 hammer drill with SDS Max chuck

La nuova punta a sei taglienti può essere impiegata con i perforatori a rotazione per uso intensivo TE 70 e TE 80. La classica punta TE-YX a quattro taglienti invece trova impiego ideale con gli attrezzi TE 50 o TE 60.

Scopri di più

Condividi

Log in to proceed
Hai bisogno di supporto? Contattaci
Registrati
Contattaci
Contattaci