Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

Fissaggio su acciai a alta resistenza e verniciati

Eseguire fissaggi su acciai ad alta resistenza e acciai trattati è molto più semplice e veloce grazie all’innovativo sistema di chiodatura X-BT. In un’ora puoi eseguire oltre 100 fissaggi, garantendo gli stessi valori di tenuta dei metodi tradizionali. Anche la protezione anti corrosione viene rispettata e non devi più intervenire con dei ritocchi. Grazie al prigioniero X-BT elimini i tempi e i costi legati alle operazioni di preparazione e riparazione necessarie per la saldatura. Tutto il sistema è composto da tre soli elementi perfettamente integrati: un perforatore cordless, una inchiodatrice e un prigioniero filettato unico.

Scopri in quante applicazioni può esserti utile il sistema X-BT

Usalo per realizzare fissaggi di grigliati, passerelle portacavi, binari di ancoraggio, profilati, opere elettriche e messa a terra su acciaio. Puoi impiegare il sistema di fissaggio X-BT su acciai ad alta resistenza, acciai trattati, oltre che su acciai standard e sezioni tubolari. Per l’installazione è richiesto uno spessore minimo del materiale base di 8 mm.

Aumenta la produttività e l’affidabilità

Dopo aver fissato il prigioniero, non servono altre rilavorazioni. La protezione anticorrosione resta intatta e non c’è infiltrazione nel materiale base. La rondella in EPDM garantisce una efficace protezione dalla corrosione. Il sistema di fissaggio X-BT crea una vera e propria saldatura sul materiale base per una tenuta estremamente resistente. Ti garantisce una capacità di carico e valori di distacco pari o superiori a quelli dei metodi tradizionali. I fissaggi sono omologati da Lloyds Register, ABS, GL, UL e ICC.

Guarda la guida alla corretta installazione

alt text

Guarda come eseguire la pulizia dell’inchiodatrice DX 351

alt text

Contattaci

Condividi

Log in to proceed
Hai bisogno di supporto? Contattaci
Registrati
Contattaci
Contattaci