Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

PROVE DI TRAZIONE IN SITU

Prove di trazione in situ per barre ad aderenza migliorata post-installate ed ancoraggi

Hilti onsite testing

Se non conosci la capacità di carico dell’ancorante sul materiale base, devi eseguire delle prove in situ su barre ad aderenza migliorata e ancoraggi.

Ciò può accadere se il materiale base non è contemplato nelle linee guida ETA o nelle schede tecniche Hilti, come nel caso di materiale base obsoleto oppure calcestruzzo danneggiato o pietra.

Le prove in situ verificano la resistenza di un ancoraggio nel  materiale base e consentono di determinare quale sistema di ancoraggio sia il più idoneo per l'installazione prevista.

Tali prove possono essere eseguite mediante una prova di estrazione distruttiva o una prova di carico non distruttiva.

QUANDO ESEGUIRE LE PROVE DI TRAZIONE IN SITU

È possibile ricorrere alle prove in situ in fase progettuale e dopo l'installazione di un sistema di fissaggio.

Hilti HAT 30 anchor tester

Prove in situ durante la fase progettuale

Durante la fase progettuale i test consentono di determinare la resistenza di un sistema di ancoraggio in un materiale base e individuare il sistema di fissaggio più idoneo.

Hilti anchors for mechanical and electrical support

Prove in situ dopo l'installazione

Dopo l'installazione dei sistemi di ancoraggio, le prove consentono di determinarne la qualità e la sicurezza dell’installazione. Questa verifica può essere richiesta dai proprietari dell'edificio oppure al fine di accertare la conformità alle normative locali.

COSA VIENE FORNITO AL TERMINE DELLE PROVE DI TRAZIONE IN SITU

COSA VIENE FORNITO AL TERMINE DELLE PROVE DI TRAZIONE IN SITU

Forniamo un verbale scritto dettagliato e, se richiesto, una valutazione, corredati dai dati tecnici della prova.

Altri vantaggi delle prove in situ:

  • Accertarsi della resistenza al carico e della qualità del progetto.
  • Determinare i valori di resistenza di un ancorante su un materiale base sconosciuto oppure su materiali base misti non contenuti nel documento di certificazione originale.
  • Verificare la qualità e la sicurezza delle barre ad aderenza migliorata post-installate e dei sistemi di fissaggio dopo l'installazione, sottoponendone una parte a delle prove.

CHI ESEGUE LE PROVE DI TRAZIONE IN SITU

Le nostre prove in situ sono eseguite da tecnici Hilti specializzati e formati.

Collaboriamo in cantiere utilizzando apparecchiature di prova precise e regolarmente calibrate per garantire risultati affidabili.

Adattiamo le nostre prove ai requisiti del cliente.

Prezzi

Servizio Prezzo
Prove di Trazione in Situ con carico ≤ 30 kN
300 €/h
Prove di Trazione in Situ con carico ≤ 180 kN
350 €/h
Prove di Trazione in Situ con carico ≤ 370 kN
400 €/h
Valutazione dei risultati delle prove
200 €/h

PANORAMICA SULLE PROVE DI TRAZIONE IN SITU

  • Applicazione: prove in situ di ancoraggi e barre ad aderenza migliorata
  • Chi li esegue: personale appositamente formato
  • Che cosa facciamo: verifichiamo sul posto barre ad aderenza migliorata e sistemi di fissaggio, e redigiamo verbali scritti sulle prove e rapporti di valutazione
  • A chi sono indirizzati: ingegneri edili, progettisti, responsabili di cantiere, ispettori
  • Prezzo: dipendente dal tempo necessario ad eseguire il test

ARGOMENTI CORRELATI ALLE PROVE DI TRAZIONE IN SITU

CENTRO DI CALCOLO PER BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

CENTRO DI CALCOLO PER BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

Come progettare le barre ad aderenza migliorata post-installate.

Scopri di più
CENTRO DI CALCOLO PER ANCORAGGI

CENTRO DI CALCOLO PER ANCORAGGI

Cosa si deve considerare nella progettazione di ancoraggi per piastre base.

Scopri di più
SISTEMI DI SUPPORTO MODULARE

SISTEMI DI SUPPORTO MODULARE

Come progettare i sistemi di supporto modulare.

Scopri di più

Condividi

Contattaci
Contattaci