MANTIENI LA PRECISIONE E L’ACCURATEZZA DEI TUOI ATTREZZI

Servizio di calibrazione e misurazione

Hilti calibration service

Offriamo un servizio di calibrazione per testare e regolare i tuoi attrezzi di misurazione Hilti compresi:

  • Misuratori di distanza al laser
  • Livelli laser
  • Laser a punti e linee
  • Scanner per calcestruzzo 
  • Stazioni totali

Tutti gli attrezzi Hilti sono progettati per essere strumenti ad alta precisione. A volte, tuttavia, la loro precisione può essere influenzata da condizioni difficili, come una conservazione inadeguata, fluttuazioni di temperatura o errata movimentazione. La precisione può essere influenzata nel corso del tempo anche da condizioni rigorose dell’uso quotidiano.

Per questo motivo consigliamo di calibrare gli attrezzi a intervalli regolari e almeno una volta all’anno.

Poiché, tuttavia, in alcuni casi sarà necessario calibrarli più spesso, ti consigliamo di controllare nella tua Politica Interna per la Qualità per vedere cosa devi sistemare con gli audit interni dell’azienda.

È consigliabile inoltre testare gli attrezzi sul campo a intervalli regolari, soprattutto prima di compiti critici di misurazione oppure se gli attrezzi sono stati esposti a condizioni difficili.

Per ulteriori informazioni in merito si rimanda alle istruzioni operative del singolo attrezzo.

Service Certificate*

       
Codice articolo
Servizio
Prezzo (€)
Unità di misura
431163
Service Certificate sistemi di misurazione laser - PL/PA/POL
150,00
pz
431164
Service Certificate sistemi di misurazione laser - PD
90,00
pz
431165
Service Certificate sistemi di misurazione laser - PM
100,00
pz
431166
Service Certificate sistemi di misurazione laser - PS/PX
130,00
pz
431167
Service Certificate sistemi di misurazione laser - PR/PP/POT
175,00
pz
431168
Service Certificate sistemi di misurazione laser - Ferroscan
310,00
pz
431169 Service Certificate sistemi di misurazione laser - POS/PLT 310,00 pz
423218
Service Certificate - HAT 28
100,00
pz
3555555
Servizio Calibrazione - DPG 100
400,00
pz
2168898 Service certificate SIW 6AT-A22 80,00 pz

* Tutti gli strumenti di misurazione in Fleet, o nel periodo “Tutto a Costo Zero”, godono di un Service Certificate gratuito all’anno

CERTIFICATI AI SENSI ISO 9001:2015 - Sistema di gestione per la qualità

Siamo certificati ai sensi del sistema di gestione qualità ISO 9001:2015 - Sistema di gestione per la qualità.

Offriamo un servizio in tre fasi:

1. Verifica dell’accuratezza
Confrontiamo l’accuratezza del tuo attrezzo con l’accuratezza definita dalle nostre “specifiche del produttore” nel suo manuale utente.

2. Regolazione, pulizia e assistenza
Se l’attrezzo non è conforme alle specifiche originali, regoliamo la livella laser o il rilevatore per ripristinarne l’accuratezza.

Inoltre puliamo l’attrezzo e controlliamo che funzioni correttamente prima di restituirtelo..

3. Documentazione
Forniamo anche un rapporto scritto che elenca le misurazioni effettuate per i valori delle prove in entrata e in uscita. Alleghiamo anche un certificato di assistenza attestante che ora l’attrezzo è conforme alle specifiche originali del produttore.

NON CERTIFICATO AI SENSI ISO 17025

La procedura di verifica Hilti non è accredita ai sensi della ISO 17025 o di qualsiasi altro standard di certificazione espressamente concepito per i laboratori di calibrazione.

Fai riferimento alla tua Politica Interna per la Qualità per controllare se è necessaria una calibrazione ai sensi di uno standard come la norma ISO 17025.

Per ulteriori delucidazioni, contatta il tuo team Hilti locale.

CALIBRAZIONE E MISURA Q&A

Perché devo calibrare i miei attrezzi?

Gli attrezzi Hilti sono progettati per essere strumenti ad alta precisione, ma possono danneggiarsi e possono diventare imprecisi a causa di fattori esterni come fluttuazioni della temperatura, la pressione dell’aria, condizioni di conservazione inadeguate o le asperità dell’uso quotidiano.

Con quale frequenza devo calibrare i miei attrezzi Hilti?

Consigliamo di calibrarli a intervalli regolarli, almeno una volta all’anno. Verifica inoltre sulla base della tua Politica Interna per la Qualità per vedere cosa è necessario fare per le esigenze interne della tua azienda.

                     

È consigliabile inoltre testare gli attrezzi sul campo a intervalli regolari, soprattutto prima di compiti critici di misurazione oppure se un attrezzo è stato esposto a condizioni difficili. Fai riferimento anche alle istruzioni operative dell’attrezzo prima di utilizzarlo.

Quale certificazione di calibrazione ha Hilti?

Siamo certificati ai sensi della ISO 9001. Non siamo certificati ai sensi della ISO 17025

Verifica sulla tua Politica Interna per la qualità quale è il livello di calibrazione richiesto..

Chi devo contattare per la calibrazione?

Contatta l’addetto all’assistenza Hilti di zona oppure chiama il Servizio Clienti al numero 800-827013

SEI INTERESSATO ANCHE AI NOSTRI ULTIMI PRODOTTI PER LA MISURAZIONE?

Condividi