Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

CORSI SALUTE E SICUREZZA PER OPERATORI E CAPICANTIERE

Sviluppa le tue competenze con i corsi per operatori

Corsi tecnico-pratico per operatori

L’aggiornamento della formazione obbligatoria è un’ottima opportunità per far accrescere le competenze dei propri operatori.

Hilti Italia S.p.A. in collaborazione con Assolombarda Servizi, può offrire corsi dedicati alla formazione degli operatori e capireparto con rilascio di crediti formativi ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 e dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011. 

La formazione proposta comprende un’alternanza di lezioni frontali e prove pratiche che permettono di acquisire una specializzazione rispetto particolari tematiche del proprio business, anche mediante l’addestramento specifico sull’utilizzo in sicurezza dei prodotti e delle attrezzature Hilti. 

L’operatore verrà introdotto alle normative vigenti, alle caratteristiche tecniche dei sistemi da utilizzare, al corretto utilizzo in sicurezza delle attrezzature e infine potrà acquisire abilità pratica nella corretta messa in opera dei prodotti nelle diverse applicazioni. 

I corsi Hilti rientrano nella formazione: 

1.2 Aggiornamento per dipendenti sul posto di lavoro (Art. 9, Accordo Stato Regione N 221 del 21 Dicembre 2011) 

1.3 Addestramento specifico per dipendenti sul posto di lavoro (Art. 71, D.Lgs. 81/08 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) 

Contattaci
Contattaci