Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

Corsi di addestramento attrezzi

Fai rendere al meglio le tue attrezzature

Per lavorare bene bisogna conoscere le proprie attrezzature e saperle usare al meglio. Grazie ai corsi di addestramento attrezzi, impari a impiegare le attrezzature Hilti nel modo più corretto, sicuro ed efficace, sfruttando le grandi prestazioni e aumentando la produttività nel rispetto della sicurezza. Ai corsi attrezzature capisci come prenderti cura degli attrezzi e eseguire una corretta manutenzione che ne allunga la vita. Così riduci il rischio di rotture, riparazioni e sostituzioni. 

Agenda e contenuti: corsi di addestramento attrezzi

Parte Teorica e Pratica

  • sessioni di prova intervallate da spiegazioni teoriche specifiche sull’utilizzo dell’attrezzatura;
  • presentazione di dotazione e accessori che, combinati all’attrezzatura in tuo possesso, ti permettono di aumentare le prestazioni in termini di sicurezza e produttività;
  • i corsi attrezzature sono personalizzati in base al tuo parco macchine e alle esigenze dei partecipanti.

Iscrizione

Per partecipare ai corsi di addestramento attrezzi compila il modulo di iscrizione specificando: la data preferita, l’indirizzo presso cui si svolgerà il corso e i nomi dei partecipanti.

Un nostro referente per la formazione ti ricontatterà per definire i dettagli organizzativi.

Quota di partecipante: 330€ per partecipante (esclusi prodotti complessi)

La quota di partecipazione include tutto il materiale necessario per lo svolgimento del corso e comprende anche il servizio di spedizione del materiale presso la sede dell'evento. 

Condizioni generali del training Hilti

Tutti i corsi di formazione Hilti sono deducibili e soggetti alla normativa per la deducibilità dei costi d’impresa* in quanto spese funzionali all’attività che concorrono a formare reddito nell’esercizio di competenza.

* Per maggiori informazioni consulta il Testo Unico Imposte sul Reddito, nella sezione criteri generali per la deducibilità dei costi d’impresa (ART 109), e, per un ulteriore approfondimento, la circolare dell’Agenzie delle Entrate n. 27/E del 26 maggio 2009 in materia di base imponibile IRAP.

Condividi

Contattaci
Contattaci