Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

Corsi di formazione installatori

Diventa installatore qualificato

Ottieni una specializzazione nei sistemi di installazione. Grazie ai corsi di formazione per installatori Hilti è facile sviluppare la propria abilità nei sistemi di installazione e negli ancoranti. Impari a individuare i sistemi più adatti al lavoro che devi realizzare, fare i calcoli di pre dimensionamento e eseguire una posa in opera corretta, riducendo gli errori. Grazie alla formazione per installatori puoi aumentare la produttività e ridurre i costi in cantiere.

Agenda e contenuti dei corsi per sistemi di installazione e ancoranti

Parte Teorica

  • Principi di funzionamento di un ancorante
  • Modalità di rottura di un ancorante
  • Fattori che influenzano la scelta del corretto ancorante
  • Applicazioni tipiche di sistemi di installazione
  • Sistemi di installazione in funzione della capacità del carico
  • Fattori che influenzano la scelta del corretto sistema di installazione
  • Esempio di pre-dimensionamento

Parte Pratica

  • Messa in posa di ancoranti su diversi materiali base (calcestruzzo pieno, blocchi cementizi, laterizio)
  • Prova di trazione e valutazione della tenuta
  • Messa in posa di portale di sistemi di installazione
  • Messa in posa di applicazioni a solaio
  • Messa in posa di applicazioni a parete

Iscrizione al corso

Per partecipare ai corsi per installatori compila il modulo di iscrizione, specificando: la data preferita, l’indirizzo presso cui si svolgerà il corso e i nomi dei partecipanti. Sarai ricontattato da uno dei nostri referenti per la formazione per definire i dettagli organizzativi.

Quota di iscrizione: 330€ (a partecipante)

La quota di partecipazione ai corsi di formazione per installatori include tutto il materiale rilasciato al momento del corso, compreso il servizio di spedizione del materiale presso la sede dell’evento formativo.

Tutti i corsi di formazione Hilti sono deducibili e soggetti alla normativa per la deducibilità dei costi d’impresa* in quanto spese funzionali all’attività che concorrono a formare reddito nell’esercizio di competenza.

*Per maggiori informazioni consulta il Testo Unico Imposte sul Reddito, nella sezione criteri generali per la deducibilità dei costi d’impresa (ART 109), e, per un ulteriore approfondimento, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E del 26 maggio 2009 in materia di base imponibile IRAP.

Condividi

Log in to proceed
Hai bisogno di supporto? Contattaci
Registrati
Contattaci
Contattaci