Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

Corso di addestramento salute e sicurezza

Per i capicantieri e per gli operatori dell’edilizia la salute e la sicurezza vengono prima di tutto. Ogni giorno in cantiere capita di lavorare in molte situazioni potenzialmente pericolose, irregolari e poco sicure. Evitare gli infortuni e riconoscere le condizioni rischiose è possibile: insieme possiamo far crescere la sicurezza sul lavoro. Con il corso salute e sicurezza impari i sistemi più efficaci per ridurre gli infortuni, prevenire gli incidenti sul lavoro e salvare delle vite, grazie alle tecniche di primo soccorso. Scopri come lavorare più serenamente, aumentando la sicurezza.

Parte Teorica

  • Richiamo ai cenni normativi del D.Lgs N. 81/2008
  • Panoramica sui più frequenti infortuni e sui temi di salute e sicurezza nel settore delle costruzioni:
  • Infortuni a mani e dita
  • Infortuni agli occhi
  • Infortuni a ginocchia e caviglie
  • Infortuni alla testa
  • Istruzioni per l’utilizzo corretto dei DPI e comprensione dei pittogrammi
  • Presentazione delle misure di sostituzione, tecniche, organizzative e personali di prevenzione per evitare le fonti più comuni di incidenti e pericolo
  • Presentazione delle misure di tutela contro rumore, polveri, vibrazioni e movimentazione dei carichi
  • Introduzione alle misure di primo soccorso

Obiettivi del corso salute e sicurezza

Al termine del corso sarà potrai:

  • essere aggiornato sul tema di salute e sicurezza nel settore delle costruzioni
  • avere competenze tecniche, organizzative e di protezione personale per evitare e prevenire le fonti più comuni di pericoli e incidenti sul lavoro durante l’uso dei prodotti Hilti
  • conoscere e applicare le regole generali di primo soccorso.

Iscrizione al corso salute sicurezza

Per partecipare al corso salute e sicurezza compila il modulo di iscrizione, specificando: la data preferita, l’indirizzo presso cui si svolgerà il corso e i nomi dei partecipanti.

Un nostro referente per la formazione ti ricontatterà per definire i dettagli organizzativi.

Quota di partecipante: 330€ 

La quota di partecipazione include tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle prove pratiche, i dispositivi di protezione personale e le dispense didattiche del corso. Comprende inoltre il servizio di spedizione del materiale presso la sede dell'evento. 

Tutti i corsi di formazione Hilti sono deducibili e soggetti alla normativa per la deducibilità dei costi d’impresa* in quanto spese funzionali all’attività che concorrono a formare reddito nell’esercizio di competenza.

 

* Per maggiori informazioni consulta il Testo Unico Imposte sul Reddito, nella sezione criteri generali per la deducibilità dei costi d’impresa (ART 109), e, per un ulteriore approfondimento, la circolare dell’Agenzie delle Entrate n. 27/E del 26 maggio 2009 in materia di base imponibile IRAP.

Condividi

Log in to proceed
Hai bisogno di supporto? Contattaci
Registrati
Contattaci
Contattaci