Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

Corso avanzato per progettazione

Corso avanzato per progettazione di ancoranti e ferri da ripresa.

Aumenta le tue conoscenze per realizzare strutture antisismiche più sicure. Il corso avanzato per progettazione è dedicato ai professionisti che si trovano ad operare in condizioni dinamiche (carichi di fatica, shock e sismici). Permette di imparare come scegliere e dimensionare gli ancoranti e i ferri da ripresa nelle costruzioni in zona sismica. Con la giusta formazione è facile capire correttamente l’uso degli ancoranti, secondo la normativa Eurocodice 2 e l’innovativo metodo Hilti.

Agenda e contenuti del corso avanzato per progettazione

  • Approfondimento nuove linee guida TR045 - Design of Metal Anchors For Use In Concrete Under Seismic Actions, con esempi di calcolo
  • Approfondimento TR023-Assessment of post-installed rebar connections, con esempi di calcolo secondo EC2 e secondo l’innovativo metodo Hilti HIT-Rebar
  • Casi studio
  • Utilizzo del Software Profis Anchor
  • Utilizzo del Software Profis Rebar

Iscrizione

Per partecipare al corso avanzato per progettazione compila il modulo di iscrizione, specificando: data preferita, l’indirizzo presso cui si svolgerà il corso e i nomi dei partecipanti. Sarai ricontattato da uno dei nostri referenti per la formazione per definire i dettagli organizzativi.

Quota di iscrizione: 160€ (a partecipante)

La quota di partecipazione al corso avanzato per progettazione include tutto il materiale rilasciato al momento del corso, 

Tutti i corsi di formazione Hilti sono deducibili e soggetti alla normativa per la deducibilità dei costi d’impresa* in quanto spese funzionali all’attività che concorrono a formare reddito nell’esercizio di competenza.

 

* Per maggiori informazioni consulta il Testo Unico Imposte sul Reddito, nella sezione criteri generali per la deducibilità dei costi d’impresa (ART 109), e, per un ulteriore approfondimento, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E del 26 maggio 2009 in materia di base imponibile IRAP.

Termini e condizioni

CONTATTACI

Condividi

Log in to proceed
Hai bisogno di supporto? Contattaci
Registrati
Contattaci
Contattaci