Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

Gestione del parco attrezzi

Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi pensiamo noi

Gestione parco attrezzi
VIP Priorità consulenza per la gestione del parco attrezzi

FORMULA FLEX*

Gli attrezzi extra di cui hai bisogno, quando ne hai bisogno, per il tempo che vuoi e senza limite di accesso basato sul valore del contratto Fleet stipulato.

Formula Flex è un servizio di noleggio a breve termine ideale per picchi di lavoro e applicazioni non abituali.

I nostri esperti ti seguono nel progetto, supportandoti nella scelta degli attrezzi, degli inserti e dei materiali di consumo ottimali: una vera soluzione chiavi in mano!

Hai un contratto di Fleet Management attivo? In quanto cliente VIP potrai accedere al servizio esclusivo Formula Flex in qualsiasi momento, con la massima flessibilità e senza barriere di accesso.

*La Formula Flex è soggetta alle limitazioni previste dal contratto di Fleet Management cui si riferisce.

VIP Priorità consulenza per la gestione del parco attrezzi

PRIORITÀ CONSULENZA PER LA GESTIONE DEL PARCO ATTREZZI

Elimina le inefficienze e massimizza la produttività.

Il costo di acquisto degli elettroutensili è generalmente molto basso se comparato alle inefficienze presenti nelle lavorazioni e nei processi di gestione, che possono assorbire fino al 25% del costo totale di un progetto.

Come cliente VIP puoi contare sulla visita dei nostri esperti con la massima priorità, che ti offriranno consulenza per la gestione del tuo parco attrezzi per identificare, stimare e risolvere le mancanze di produttività.

VIP Priorità consulenza per la gestione del parco attrezzi

PRIORITÀ ANALISI ON!TRACK: LA GESTIONE DEI BENI AZIENDALI*

Sempre al tuo fianco: dalla soluzione ottimale al supporto dedicato.

Innovazione e digitalizzazione sono sempre più importanti per aumentare la produttività aziendale. I nostri consulenti dedicati sono pronti a presentarti con la massima priorità la soluzione più efficiente per la gestione di tutti i beni (indipendentemente da tipologia o produttore) agendo su diversi aspetti:

  • trasparenza e responsabilità dei beni aziendali
  • inventario scorte magazzino
  • certificati dipendenti e servizi di manutenzione
  • reportistica

* I Servizi qui elencati sono soggetti alle limitazioni previste dai singoli contratti cui gli stessi Servizi si riferiscono

VIP ON!Track: la gestione dei beni aziendali

Condividi

Log in to proceed
Hai bisogno di supporto? Contattaci
Registrati
Contattaci
Contattaci