Tassello a lamierino HLC-T
Nuovo prodotto
Standard
Articolo #r3959
Tassello in lamierino di tipo economico (linguetta metallica forata)
- Configurazione testa: Linguetta metallica forata
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato
- Classe di prodotti: Standard
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Tassello preassemblato per garantire un'installazione rapida e veloce
- Ideale per applicazioni di fissaggi passanti
- Facilmente rimovibile, ideale per fissaggi provvisori
- Pratico contrassegno sulla bussola indicante la corretta punta da utilizzare
- La sezione centrale sporgente della bussola - con le aperture triangolari a forma di diamante - impedisce al tassello di girarsi nel suo foro, oppure di cadere da un foro posto in alto
Applicazioni
- Adatto per diversi materiali base