Torna al contenuto principale
Il contenuto è in caricamentoCarrello
Il contenuto è in caricamentoCarrello
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Le lunghezze standard da 50 mm e da 85 mm possono essere usate singolarmente o unite insieme per applicazioni con infissione profonda
  • Premere semplicemente l'ancorante all'interno della retina
  • L'anello di centraggio mantiene la barra di ancoraggio in posizione e arresta la fuoriuscita di resina dalla bussola
  • Nessuna necessità di tenere un grande numero di differenti retine in magazzino
  • Prestazioni pari o ALIGN!iori rispetto alle retine metalliche
Applicazioni
  • Per applicazioni su muratura forata in abbinamento con la resina Hilti HIT-HY 70, HIT-HY 170, HIT-HY 270, HIT-MM PLUS o HIT-1
  • Le tipiche applicazioni includono le tende da sole, tende, installazioni elettriche, installazioni di sanitari, corrimano, parapetti, ringhiere, grate e cancelli

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto