Tassello a farfalla HLD
Nuovo prodotto
Standard
Articolo #r220
Tassello ad espansione economico in plastica per il fissaggio su mattone cavo e cartongesso utilizzando viti da legno standard
- Composizione materiale: Poliammide
- Diametro punta: 10 mm
- Classe di prodotti: Standard
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Alette apribili e adattabili a tutti i materiali
- Garantisce flessibilità nella scelta delle viti
- Le nervature nel tassello ne impediscono la rotazione durante l'installazione
- Rimane montato nella parete anche senza la presenza di viti per una facilità di impiego, installazione e riutilizzo
- Design esclusivo per un'installazione più rapida e semplice
Applicazioni
- Per fissaggio su materiali a bassa resistenza cavi - utilizzabile con viti da legno standard
- Ancoraggio in mattoni forati o blocchi, cartongesso, cemento
- Static wall applications requiring light load performance