• Profondità di inserimento flessibile (omologato per una profondità di inserimento di 50 mm e 70 mm) - il tassello ideale per una vastissima gamma di applicazioni, praticamente per ogni tipo di materiale di base
  • Adatto per fissare spessori fino a 260 mm (lunghezze tassello da 60 mm a 310 mm)
  • Disponibile in 3 diversi materiali per adattarsi in modo ottimale a tutti gli ambienti corrosivi
  • Preassemblato per un utilizzo e una qualità di fissaggio ottimali
Applicazioni
  • Applicazioni tipiche per i produttori di componenti in metallo, come fissaggio mancorrenti, montanti finestre, ringhiere, balaustre, ecc.
  • Fissaggio di sottostrutture in legno per facciate ventilate
  • Fissaggio di telai di porte e finestre

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto