Tassello a vite in plastica HRD-P
Nuovo prodotto
Premium
Articolo #r4683
Tassello in plastica preassemblato senza collare per calcestruzzo e muratura, con vite (acciaio al carbonio, testa piatta)
- Materiali di base: Calcestruzzo (aerato), Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato), Calcestruzzo (nucleo cavo), Muratura (blocchi in calcestruzzo riempiti con malta), Muratura (forata), Muratura (solida)
- Configurazione testa: Testa arrotondata
- Certificazioni/Risultati dei test: ETA, Incendio
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Versatilità imbattibile: la flessibilità della profondità di posa (omologato per 50 mm e 70 mm) rende questi tasselli in plastica adatti a una vasta gamma di fissaggi e materiali di base
- Sono disponibili più versioni – è possibile scegliere tra diversi tipi di testa della vite e di resistenza alla corrosione in base alle esigenze del progetto
- Risparmio di tempo in cantiere: questi ancoranti in plastica per calcestruzzo sono forniti già pronti all'uso con la vite preassemblata nel tassello a muro
- È disponibile un'ampia documentazione: consultare la scheda tecnica per le informazioni essenziali su carico, resistenza, progettazione e installazione
Applicazioni
- Lavorazione dei metalli - fissaggio di ringhiere, balaustre, corrimano, montanti finestre e altre strutture metalliche al calcestruzzo e alla muratura
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.