Tassello per cartongesso in metallo HSP
Nuovo prodotto
Standard
Articolo #r626
Tassello autoperforante in metallo per cartongesso per un fissaggio più rapido, affidabile ed economico al cartongesso
- Composizione materiale: Zinco, pressocolato
- Classe di prodotti: Standard
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Posizionamento più rapido e preciso: il design della punta a "dente di squalo" si inserisce facilmente nel cartongesso quando si inizia a forare.
- Non è necessario preforare: questi tasselli per cartongesso tagliano il loro filetto
- Disponibile con o senza viti - selezionare un pacchetto HSP-S per i tasselli per cartongesso in metallo con viti #8 x 1-3/16", o HSP per i soli tasselli per cartongesso
- Installazione più semplice: regolabile con un qualsiasi cacciavite PH2 o con l'attrezzo di posa dedicato per ottenere la massima efficienza utilizzando un trapano avvitatore elettrico
Applicazioni
- Tubazioni idrauliche
- Finitura d'interni
- Per installazioni elettriche