Tassello a battere metallico HST3
Nuovo prodotto
Ultimate
Articolo #r3987939
Tassello a battere metallico ad alte prestazioni per carichi statici e sismici impegnativi su calcestruzzo fessurato (acciaio al carbonio)
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato
- Configurazione testa: Filettato esternamente
- Certificazioni/Risultati dei test: ETA, FM (Factory Mutual), Incendio, Sismico
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Design del tassello ottimizzato, più economico - vasta gamma di profondità di incasso disponibili e bordi flessibili e distanze, rendendo possibili dei design più economici usando piastre di base e staffe per facciata
- Più rapida e semplice da installare correttamente –non richiede una pulizia del foro (M8-M20) ed è pronta per un pre-tensionamento automatico con un attrezzo Hilti Adaptive Torque (M8-M16)
- Supporto alla progettazione disponibile – utilizzare PROFIS Engineering Suite per semplificare il design di collegamento acciaio a calcestruzzo o contattare il proprio Hilti Engineering Team per una consulenza su progetti più complessi
- Ispezioni più semplici - la marcatura testa mostra il tipo e la lunghezza del tassello per semplificare il controllo qualità dopo la posa
Applicazioni
- Tassello a battere in acciaio zincato al carbonio per tutti i fissaggi di sicurezza in calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Adatto per tutti i fissaggi rilevanti ai fini della sicurezza in condizioni di carico antisismico, categoria C1 per elementi non strutturali e categoria C2 per elementi strutturali
- Fissaggio di piastra di base, ringhiere, sistemi di facciata, macchinari o scaffalature al calcestruzzo
- Idoneo per un utilizzo in ambienti interni asciutti
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.