Düsen, Schläuche und Adapter für Nass-/Trockenanwendungen mit Baustaubsaugern, Wassermanagementsystemen, Druckreinigern und Sprühgeräten

7 Produkte

Filter
L127890 (1957394)
Beschreibung
Ersatzschläuche zur Verwendung mit Hilti Luftreinigern
Länge
7500 mm
Breite
200 mm
L127889 (1957384)
Beschreibung
Ersatzschläuche zur Verwendung mit Hilti Luftreinigern
Länge
7500 mm
Breite
250 mm
15321.tif
Beschreibung
Ersatzdüsen und -schläuche für die Verwendung mit Hilti Baustaubsaugern oder Staubabsaugungen
Zu verwenden mit
VC 20L-X, VC 20M-X, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40L-X, VC 40M-X, VC 40-U (L/M)
Zusatzinformationen zum Zubehör
Antistatikschlauch
L125665 (226083)
Beschreibung
Ersatzdüsen und -schläuche für die Verwendung mit Hilti Baustaubsaugern oder Staubabsaugungen
Zu verwenden mit
VC 20L-X, VC 20M-X, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40L-X, VC 40M-X, VC 40-U (L/M), VC 60-U
L127145 (227839)
Beschreibung
Ersatzdüsen und -schläuche für die Verwendung mit Hilti Baustaubsaugern oder Staubabsaugungen
Zu verwenden mit
VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 40-U (L/M), VC 40-U(L/M)-Y, VC 60L-X, VC 60M-X, VC 60-U
Zusatzinformationen zum Zubehör
Antistatikschlauch
L145631 (1974126)
Beschreibung
Ersatzdüsen und -schläuche für die Verwendung mit Hilti Baustaubsaugern oder Staubabsaugungen
Zusatzinformationen zum Zubehör
zu verwenden mit: VC 10L-22, VC 10M-22
L145631 (1974126)
Beschreibung
Ersatzdüsen und -schläuche für die Verwendung mit Hilti Baustaubsaugern oder Staubabsaugungen
Zusatzinformationen zum Zubehör
zu verwenden mit: VC 10L-22, VC 10M-22