Zum Hauptinhalt springen
Hilti

Leistungen & Anwendungen

Leistungen
  • Für höchste Produktivität in verschiedensten Bohr- und Meisselarbeiten
  • Geringer Anpressdruck für mehr Anwenderkomfort
  • Ermüdungsarmes Arbeiten durch AVR (Aktive Vibrationsreduktion) – und damit höhere Produktivität
  • Staubabsaugung DRS-Y, saugt bis zu 95 % des Staubs ab (optional)
  • Robuste Bauweise für lange Lebensdauer
Anwendungen
  • Hammerbohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein von Ø 12 mm bis 150 mm
  • Bohrlöcher für Schwerlastanker von 20 bis 40 mm
  • Ausbruch und Abbruch mit Spitz- und Flachmeißel
  • Bohren mit hohem Drehmoment in Holz und Stahl
  • Hammerbohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein von Ø 1/2" bis 6"

Service

Hilti Geräteservice
Hilti Geräteservice

- Servizio non disponi bile

  • Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten begrenzt
  • Reibungslose Abholung und Anlieferung direkt auf der Baustelle dank unserer starken Partnerschaften mit zuverlässigen Speditionen
  • Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
  • Heute in einer Woche oder kostenfrei: Wenn Sie Ihr Gerät nicht bis heute in einer Woche gewartet und gereinigt zurückerhalten, ist die Reparatur gratis
Mehr erfahren
Flottenmanagement
Flottenmanagement

Wir kümmern uns um Ihre Werkzeuge, damit Sie sich um Ihr Geschäft kümmern können.

  • Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
  • Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
  • Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
  • Die Diebstahlversicherung kann finanzielle Risiken und unerwartete Kosten verringern.
Mehr erfahren

Technische Daten

Beratung & Support

Login um fortzufahren
Registrieren
Kontakt
Kontakt
Dem Warenkorb hinzugefügt
Dem Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb