DIE GESCHÄFTSVERWALTUNG IST NUR EINEN KLICK ENTFEROnline-Shop, Wissensplattform, Service- und SchulungszentrumMehr erfahren
Neu

SPX-L Hochgeschwindigkeits-Bohrkrone für Mauerwerk

Bohrkrone der Ultimate-Leistungsklasse (Länge 430 mm) zum Kernbohren in weichem/mittelhartem Mauerwerk – für Geräte mit <2,5 kW

  • Zu verwenden mit: DD 110-D, DD 110-W, DD 130, DD 150-U
  • Untergrundmaterial: Mauerwerk
  • Bohrmodus: Handgeführt, Ständergeführt
Begrenztes Angebot

false

Gültig bis: XX.X.2026

Optionen auswählen

Durchmesser
  • 52 mm
  • 67 mm
  • 82 mm
  • 87 mm
  • 102 mm
  • 112 mm
  • 122 mm
  • 132 mm
  • 152 mm
  • 162 mm
Arbeitslänge
  • 320 mm
  • 430 mm
Einsteckende
  • BI (Hilti)
  • BR (1/2")
Paket Größe
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stücke
1
Sie können die Preise Ihres Unternehmens nicht sehen

Bitte einloggen oder anmelden um die Preise Ihres Unternehmens zu sehen.

Nettopreis
Ab EUR 368,21