Chiodi per calcestruzzo X-GHP MX (a nastro)
Nuovo prodotto
Ultimate
Articolo #r2822
Chiodo a nastro premium da usare con inchiodatrici a gas GX 120 su calcestruzzo e altri materiali di base
- Materiali di base: Calcestruzzo (morbido), Calcestruzzo (duro), Muratura (blocco in calcestruzzo riempito con malta), Muratura (mattone pieno in pietra calcarea), Calcestruzzo (leggero su copertura di metallo)
- Spessore del materiale di base (calcestruzzo): 60 mm
- Protezione anticorrosione: Zincato <20 µm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Chiodo ad alte prestazioni per calcestruzzo morbido e mediamente duro
- Punta lunga, conica ed elevata durezza - per un'eccellente qualità di fissaggio
Applicazioni
- Fissaggio su calcestruzzo morbido e alcuni tipi di calcestruzzo duro
- Fissaggio su strutture in muratura piena
- Fissaggio a blocco riempito