Chiodi per calcestruzzo X-C P8
Nuovo prodotto
Premium
Articolo #r2907413
Chiodo singolo ad alte prestazioni da utilizzare con inchiodatrici a polvere per il fissaggio su calcestruzzo
- Materiali di base: Calcestruzzo (morbido), Muratura (mattone pieno in pietra calcarea), Calcestruzzo
- Spessore del materiale di base (calcestruzzo): 80 mm
- Protezione anticorrosione: Zincato <20 µm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Chiodi per fissaggi su calcestruzzo
- Chiodi ad alte prestazioni per il fissaggio di materiali di diversi spessori su blocchi di muratura e calcestruzzo
- Adatti per calcestruzzo da morbido a medio-duro (resistenza del calcestruzzo fino a 45 N/mm²)
- Perfetto per il fissaggio al calcestruzzo con una durezza massima di 6.000 psi
Applicazioni
- Fissaggi di guide per cartongesso su calcestruzzo
- Fissaggio di reti in filo di ferro e lamiere sottili su calcestruzzo, blocchi di arenaria e mattoni pieni
- Fissaggio di cravatte per mattoni a muratura o calcestruzzo
- Fissaggio di staffe per canaline o soffitti sospesi su calcestruzzo di resistenza normale
- Fissaggio di scatole elettriche per terminali, canaline e cavi a blocchi di muratura o calcestruzzo