Collare per uso intensivo MP-MI (isolato acusticamente)
Nuovo prodotto
Premium
Articolo #r1269
Collare zincato di alta qualità con gomma per isolamento acustico per applicazioni per carichi pesanti (sistema metrico)
- Abbattimento acustico: 19 dB (A)
- Resistenza termica: -40 - 110 °C
- Composizione materiale: S235JRG - DIN EN 10025
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Robusti dadi di chiusura saldati (diametro 68/72 mm e oltre)
- Gomma isolante premontata saldamente fissata
- Fascetta di fissaggio profilata per una maggior tenuta
Applicazioni
- Installazioni di tubazioni pesanti fino a 168 mm
- Installazione di tubazioni industriali
- Processo di montaggio e linee di controllo
- Applicazioni di riscaldamento e idraulica per carichi pesanti
- Consigliato per un utilizzo in ambienti interni asciutti
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.