• Progettato per spessori di isolamento standard (materiale isolante: caucciù elastomerico)
  • Giuntura perfetta tra il collare di refrigerazione e il materiale di isolamento (caucciù elastomerico)
  • Sistema disaccoppiato termicamente con barriera antivapore integrata (diffusione) per aiutare a prevenire cortocircuiti termici
  • Montaggio del componente isolante a una sola mano grazie alla chiusura autoadesiva
  • Chiusura rapida tripla, con una sola vite, fino a 115 mm; da 130 in su, chiusura a due viti
Applicazioni
  • Per il montaggio di tubi con un diametro fino a 461 mm nelle applicazioni di refrigerazione e per impianti di condizionamento
  • Applicazioni che richiedono un fissaggio semplice dell'unità di isolamento
  • Montaggio di tubi nelle applicazioni di refrigerazione e per impianti di condizionamento, fino a 410 mm
  • Installazione di tubi di refrigerazione e condizionamento d'aria fino a 410 mm

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto