Torna al contenuto principale
Il contenuto è in caricamentoCarrello
Il contenuto è in caricamentoCarrello
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Chiusura a scatto: tubi di differenti diametri possono essere inseriti e fissati rapidamente e comodamente grazie alla rapida chiusura verticale
  • Inserto per l'isolamento acustico bloccato in sede: inserto in gomma EPDM con ampio profilo che si aggancia alle estremità (per diametri fino a 450 mm); per diametri di 500 mm e superiori, l'inserto in gomma è incollato per aiutare a prevenirne lo scivolamento durante l'installazione
  • La gamma di serraggio copre tutte le dimensioni standard di tubi con giunture a spirale
  • Collare per impianti di ventilazione con connettore M8/M10
  • Isolamento acustico certificato in conformità con DIN 4109
Applicazioni
  • Fissaggio di condotti con giunture a spirale in conformità alle normative DIN 24145/DIN EN 1506
  • Consigliato per un utilizzo in ambienti interni asciutti

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto