• Robusti dadi di chiusura saldati (diametro 68/72 mm e oltre)
  • Nel profilo, inserto in gomma premontato anti-scivolamento
  • Fascetta di fissaggio profilata per una maggiore rigidità
  • Resistente ad alte temperature fino a +200°C
Applicazioni
  • Installazioni di tubi a uso intensivo fino a 250 mm
  • Installazione di tubazioni industriali
  • Fissaggio di tubazioni soggette a un intervallo di temperatura esteso
  • Consigliata per un utilizzo in ambienti interni asciutti

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto