Collare a chiusura rapida per impianti di refrigerazione MRP-KF
Nuovo prodotto
Ultimate
Articolo #r5196506
Collare con isolante di alta qualità e innovativo meccanismo di chiusura rapida per impianti di refrigerazione per carichi pesanti
- Abbattimento acustico: 16 dB (A)
- Resistenza termica: -50 - 110 °C
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Morsetto in due parti con innovativo meccanismo di chiusura per un'installazione più veloce e semplice
- Il meccanismo di chiusura consente un pre-assemblaggio bilaterale e unilaterale dei semigusci del collare.
- Collare in metallo integrato con il materiale isolante per un trasferimento ottimale del carico
- Non serve sigillante - tenuta contro la diffusione del vapore grazie al nastro sigillante
- Vite di connessione a tre vie – M8, M10, 1/2" (diametro 12,7 - 139,7 mm) o vite di connessione a due vie M12, 1/2" o M16, 3/4" (diametro 159 - 219,1 mm)
Applicazioni
- Installazione di tubi per l'acqua refrigerati di diametro fino a 219 mm in applicazioni industriali e impianti di condizionamento
- Vite di connessione combinata – M8, M10, 1/2" per diametri 12,7 - 139,7 mm, M12, 1/2" o M16, 3/4" per diametri 159 - 219,1 mm
- Vite di connessione a tre vie – M8, M10, 1/2" (diametro 12,7 - 139,7 mm) o vite di connessione a due vie M12, 1/2" o M16, 3/4" (diametro 159 - 219,1 mm)