Slitta a rulli MI-DPR
Nuovo prodottoArticolo #r3139
Collegamento zincato a caldo (HDG) fissato alla trave MI per alloggiare l'espansione dei tubi in applicazioni per carichi pesanti
- Peso: 3.37 kg
- Range di apertura - D: 219 - 406 mm
- Composizione materiale: Corpo: S235JRG-2 - DIN EN 10025, Ruolo: E295 (St50), Asse: acciaio inossidabile 1.4541, Cuscinetto: PTFE
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Le dimensioni consentono il fissaggio ai travi MI mediante U-bolt MIA-BO90-M12 o MIA-BO120-M12
Applicazioni
- Supporto doppio a rulli per tubi pesanti soggetti a dilatazione termica