Torna al contenuto principale
Il contenuto è in caricamentoCarrello
Il contenuto è in caricamentoCarrello
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Il punto di collegamento della trave può essere posizionato a piacimento, in casi speciali
  • Viene fornito con una mano di fondo per consentire una saldatura senza problemi. Può essere zincato o verniciato a piacere in un secondo tempo
Applicazioni
  • Collegamento flessibile ad elementi strutturali in acciaio
  • Utilizzato nei casi in cui le travi MI richiedono un posizionamento particolare
  • Per travi MI 90 / MI 120 in combinazione con piastre base MIB

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto