Torna al contenuto principale
Il contenuto è in caricamentoCarrello
Il contenuto è in caricamentoCarrello
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • 50 mm (2") di regolazione verticale iniziale per un montaggio rapido
  • 5 mm (0,2") di regolazione verticale di precisione per una maggiore flessibilità
  • Possibilità di regolazione orizzontale di 25 mm (1") grazie all'intaglio nel connettore
  • Il collegamento viene fornito con dadi autobloccanti per una migliore protezione contro le vibrazioni
  • Progettato per un montaggio rapido da parte di una sola persona
Applicazioni
  • Parte di un sistema modulare per il sostegno di canaline portacavi, tubazioni e vari elementi secondari in acciaio
  • Installazione di travi MI tra due pareti
  • Collegamento altamente flessibile per applicazioni multifunzione
  • Elevata capacità di carico al taglio per strutture senza travi a sbalzo
  • Consigliato per l'utilizzo in ambienti interni o esterni moderatamente corrosivi

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto