Torna al contenuto principale
Il contenuto è in caricamentoCarrello
Il contenuto è in caricamentoCarrello
REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Compatibile con i bulloni di collegamento: per un assemblaggio molto più rapido e flessibile
  • Regolabile: può essere adattato e riposizionato facilmente lungo i binari
  • Universale: poche parti per tutte le applicazioni
  • Facile da manipolare
Applicazioni
  • Montaggio di telai o collegamenti con angolari di 45° o 135°
  • Compatibile con diversi binari MQ
  • Consigliata per un utilizzo in ambienti interni asciutti

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto