Piastra di base per fissaggio leggero MGL 2
Nuovo prodottoArticolo #r6010
Piastra base zincata per fissaggio leggero per barre filettate metriche con due punti di ancoraggio
- Composizione materiale: DD11 - DIN EN 10111
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali: Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Facile da installare
Applicazioni
- Fissaggio di tubi per uso leggero al calcestruzzo con due punti di fissaggio
- Consigliata per un utilizzo in ambienti interni asciutti