Stazione totale robotica POS 180
Nuovo prodottoArticolo #r51294
Stazione totale a lungo raggio, utilizzabile da una persona con un accuratezza di misurazione angolare di 3 "
- Precisione della misurazione della distanza: ±2 mm + 2 ppm
- Gamma distanze di funzionamento del telecomando (diametro): 2 - 600 m
- Classe di protezione IP: IP 55 (EN 60529)
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Misura le distanze in modo accurato senza l'ausilio di riflettori
- Tracciamento e misurazione da parte di una sola persona – offre miglioramenti di produttività significativi
- È sistemabile "ovunque" o installabile rapidamente su un punto di riferimento con l'aiuto di un laser a piombo
- Non serve un blocco - consente una simultanea rotazione e individuazione del bersaglio
- Un'unica selezione fatta direttamente a video dei punti di layout di disegni CAD importati da PC
Applicazioni
- Calcola la giusta posizione e il giusto livello di scavo, casseformi e punti di fissaggio a pavimento e a soffitto
- Misurazione precisa di inclinazioni e pendenze
- Trasferimento verticale di linee e punti di controllo su diversi livelli di pavimento
- Rilievi di cantiere e calcolo di aree
Servizi
Hilti Tool Service
.
- Raccolta e consegna agevoli in cantiere grazie alla nostra partnership con vettori fidati
- Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
- Certificato di prova gratuito durante il periodo senza costi
Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Verifica gratuita dell'accuratezza dell'attrezzo conformemente alle specifiche del produttore.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.