Hilti

Leistungen & Anwendungen

Leistungen
  • Richtiges Bohren auf Anhieb – Wissen, wo man ohne Treffer bohren kann verhindert hohe Reparaturkosten, spart Zeit und Bohrer
  • Erspart Kopfzerbrechen bei Dübelsetzungen oder Erstellung von Durchbrüchen wenn Pläne fehlen, z. B. bei Renovierungen oder Sanierungen
  • Eingebautes Display zeigt geortete Objekte, deren Objektart und die ungefähre Tiefe an – keine speziellen Fachkenntnisse erforderlich
  • Ortung von eisenhaltigen und nicht-eisenhaltigen Metallen, spannungsführenden Kabel, Kunststoffrohren und anderen Objekten wie Holz und Zwischenräumen
  • Einfache Menüführung zur Wahl des geeigneten Scanmodus für verschiedene Untergründe (Universal, Beton, nasser Beton, Fußbodenheizungen, Trockenbauwände, Lochziegel)
Anwendungen
  • Detektion von Metall-, Holz- oder Kunststoffobjekten oder Leerrohren in Tiefen bis zu 150 mm
  • Schnelles und einfaches Lokalisieren verborgener Objekte vor dem Erstellen von Durchbrüchen bzw. vor dem Bohren oder Schlitzen
  • Bohren von Dübellöchern oder Durchführungen für die Installation von Rohren und Kabeln mit einem minimierten Risiko, verborgene Objekte zu treffen
  • Lokalisierung von Heizungsrohren und Kabelführungen im Fußboden
  • Ankersetzung in Hohl- oder thermisch aktivierten Platten

Produktvarianten & Sets

Technische Daten

Dokumente & Videos

Beratung & Support

Login um fortzufahren
Registrieren
Kontakt
Kontakt
Dem Warenkorb hinzugefügt
Dem Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb