Hilti

Leistungen & Anwendungen

Leistungen
  • Extrem robust nach US-Militärstandard MIL-STD-810G: Dank stoßdämpfender Griffe/Laserempfängerhalter und IP66-Gehäuse arbeitet das Gerät selbst unter härtesten Bedingungen zuverlässig
  • Digitales Messen: Laser-Empfänger mit Millimeter-Anzeige für noch schnelleres Nivellieren
  • Digitale Neigungserfassung und E-Targeting vereinfachen Gradierungsarbeiten
  • Schnelles, automatisches Ausrichten des Lasers bis zu 150 m durch eine Person dank des revolutionären Auto Alignment System™
  • Überwachungsmodus – das System überwacht und korrigiert die Laserebene in regelmäßigen Zeitabständen, um so eine zuverlässige Leistung sicherzustellen
Anwendungen
  • Nivellierarbeiten (Höhenübertragung, Ausbringen von Beton, Ausschachtung usw.)
  • Ausrichten (Übertragen von Bauachsen, Ausrichten von Säulen, Fassaden)
  • Neigungen: Rampen (Garagen, Einfahrten), Kanalisation (Hausanschlüsse)
  • 90°-Winkel

Service

Hilti Geräteservice

3 Tage* oder kostenlos (*5 Tage in Suditalien auf den Inseln). Die Aufmerksamkeit Hilti Service-Tool-Service ist im August und während der Ferienzeiten nicht aktiv.

  • Reibungslose Abholung und Anlieferung direkt auf der Baustelle dank unserer starken Partnerschaften mit zuverlässigen Speditionen
  • Ein Klick oder Anruf genügt – den Rest erledigen wir
  • Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
  • Kostenloses Prüfzertifikat während der kostenfreien Phase
Mehr erfahren
Flottenmanagement

Wir kümmern uns um Ihre Werkzeuge, damit Sie sich um Ihr Geschäft kümmern können.

  • Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
  • Kostenlose Kalibrierung Ihrer Messgeräte für maximale Genauigkeit.
  • Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen verringern den Investitionsbedarf.
  • Die Diebstahlversicherung reduziert finanzielle Risiken und unerwartete Kosten.
Mehr erfahren