• Il laser rotante Hilti PR 30-HVS, unito al telecomando portatile/ricevitore laser PRA 30, forma un attrezzo esterno completo, più affidabile praticamente per ogni operazione di livellamento, allineamento e squadro
  • Costruito per durare – progettato secondo gli standard militari USA (MIL-STD-810G) con protezioni montate sulla testa, quattro maniglie antiurto e alloggiamento con protezione IP66 per mantenere la precisione del laser nelle difficili condizioni di cantiere
  • Batteria agli ioni di litio, con tecnologia Cordless Power Care (CPC), per una resa di potenza durevole - si ricarica 35 minuti
  • Allineamento del laser rapido ed automatico fino a 150 m - il Sistema di Auto Allineamento permette l'utilizzo da parte di un solo operatore
  • La voce di inclinazione digitale e il target elettrico semplificano la realizzazione di pendenze
Applicazioni
  • Livellamento (trasferimento di altezze, colate di cemento, scavi...)
  • Allineamento (trasferimento linee di cantiere, allineamento di colonne e facciate)
  • Inclinazione (rampe, parcheggi, tubazioni)
  • Quadratura

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto