Mandrino a serraggio rapido TE 2-M
Nuovo prodottoArticolo #338905
Mandrino utilizzabile con perforatori TE-C (SDS Plus)
- Tipo di accessorio: Mandrino
- Tipo mandrino: Mandrino a serraggio rapido
- Informazioni addizionali degli accessori: Foratura di legno o metallo
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Mandrino a serraggio rapido TE 2-M #338905
Caratteristiche
- Il mandrino TE-AC2 è compatibile con: TE 6-A22, TE 6-A36 (4), TE 6-22 (5), TE 5-22 (1), TE 6-CL(1), TE 3-M/ML
- Il mandrino TE-AC1 è compatibile con: TE 6A (1.a gen. LI-Ion c/ sn:500,000+), TE 6A & A36 (2.a e 3.a gen.), TE 6S (sn:700.000+), TE 7 / 7A / 7C
- Il mandrino TE-AC è compatibile con: TE 5, TE 5A, TE 6A (1.a gen.Ni-Cd), TE 6C, TE 6S (originale), TE 14, TE 15 / 15C, TE 18M / TE 18ME
- Il mandrino TE-C è compatibile con: i perforatori TE-C (SDS Plus)