Torna al contenuto principale
Il contenuto è in caricamentoCarrello
Il contenuto è in caricamentoCarrello
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Sistema Hilti unico per foratura e scalpellatura praticamente senza polvere utilizzando perforatori SDS Max
  • Cantieri più sicuri - riduce in modo significativo il rischio di polveri nell'aria
Applicazioni
  • Foratura praticamente senza polvere fino a 300 mm di profondità con punte di diametro 12-52 mm e lunghezza di 520-570 mm
  • Scalpellatura praticamente senza polvere con scalpelli di lunghezza 240-500 mm
  • Carotaggio praticamente senza polvere con le corone a percussione Hilti di diametro 68-150 mm

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto