Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Martello perforatore SDS a tre modalità (perforazione con percussione più 2 velocità di perforazione)
  • Motore robusto con elevata capacità di carico per la massima affidabilità
  • Mandrino a cambio rapido "TE-C Click" e selettore "user-friendly" per un grande comfort di lavoro
  • Interruttore elettronico per una foratura di precisione
  • Mandrino a sgancio rapido per una perforazione ottimale in acciaio, legno e plastica
Applicazioni
  • Perforazioni a percussione quotidiane su calcestruzzo, muratura e pietra naturale
  • 2 velocità per una perforazione ottimale in acciaio, legno e plastica usando il mandrino opzionale a rilascio rapido
  • Avvitatura con l'utilizzo di porta inserti opzionale

Servizi

Hilti Tool Service

3 giorni* o gratis (*5 giorni nel Sud Italia e Isole ) Attenzione: il servizio Hilti Tool Service non è attivo ad agosto e nei periodi festivi.

  • Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
  • Raccolta e consegna agevoli in cantiere grazie alla nostra partnership con vettori fidati
  • 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
  • Entro lo stesso giorno della settimana successiva o gratis: l'attrezzo viene riparato, pulito e riconsegnato nello stesso giorno della settimana successiva o la riparazione è gratuita
Scopri di più sul Hilti Tool Service
Gestione parco attrezzi

Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!

  • Costo mensile di utilizzo per tutti gli attrezzi, le spese di manutenzione e riparazione garantiscono un controllo assoluto dei costi e un'efficienza di back-office.
  • Gli attrezzi ad alte prestazioni e dell'ultima tecnologia aumentano la produttività del cantiere.
  • Gli attrezzi provvisori per i periodi di punta e le applicazioni speciali riducono gli investimenti.
  • La copertura contro il furto riduce i rischi finanziari e le spese impreviste.
Scopri di più sul Fleet Management

Product Variants & Sets

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto

Collegati per procedere
Registrati
Contattaci
Contattaci
Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello