Torna al contenuto principale
Il contenuto è in caricamentoCarrello
Il contenuto è in caricamentoCarrello
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • La nuova testa di carburo robusta ha un'elevata resistenza all'usura e realizza fori precisi per la posa di tasselli – fino al 30% di durata in più rispetto ad altre punte SDS Plus
  • Testa in carburo robusta dalla tecnologia a gradiente - progettata per forare facilmente attraverso ferri di armatura
  • L'elica quadrupla e l'ottimale geometria della testa permettono una velocità di foratura costantemente rapido per tutta la durata della punta
  • Contrassegno indicatore - la punta è adatta per la posa dei tasselli finché questo contrassegno è visibile
  • Nell'improbabile caso di rottura della punta, si prenderà in considerazione la sua sostituzione se la marcatura di usura sull'elica sarà ancora visibile
Applicazioni
  • Esecuzione di fori per ancoranti metallici su cemento armato e non armato
  • Esecuzione di fori per il collegamento dei ferri di ripresa installati a posteriori
  • Esecuzione di fori di scarico per far asciugare edifici
  • Perforazione di fori passanti per tubi e cavi

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto