Demolitore a batteria TE 500-A36
Nuovo prodottoArticolo #r10130186
Demolitore versatile a batteria per pareti SDS Max (TE-Y) per una scalpellatura nel calcestruzzo e su muratura, con Sistema di Riduzione delle Vibrazioni (AVR, Active Vibration Reduction)
- Direzione di lavoro: Parete
- Tipo mandrino utensile: TE-Y (SDS Max)
- Energia singolo impatto: 7.8 J
Caratteristiche & Applicazioni
- Maggiore mobilità dell'operatore - per una maggiore produttività
- Elevate prestazioni, adatte a coprire una vasta gamma di applicazioni di demolizione
- Autonomia d'esercizio grazie alla batteria Li-Ion a elevate prestazioni
- Batteria sufficiente per la maggior parte delle applicazioni di demolizione
- La riduzione attiva delle vibrazioni (AVR, Active Vibration Reduction) rende l'attrezzo molto meno stancante da utilizzare - contribuisce ad aumentare la produttività giornaliera
- Scalpellatura su pareti in calcestruzzo e muratura
- Per creare binari e scanalature nel calcestruzzo e su muratura per la posa di tubi e cavi
- Frantumazione leggera e rimozione piastrelle
- Allargamento di brecce
Dati Tecnici
Consultazione & Supporto
UN ATTREZZO PER QUALSIASI OPERA DI DEMOLIZIONE
Il nuovo martello demolitore TE 500-A36 offre prestazioni elevate, unite alla mobilità degli attrezzi a batteria
Ideale per rottura e scalpellatura di calcestruzzo, muratura o rivestimenti, il TE 500-A36 ha una potenza di 36 V che consente di finire rapidamente e in totale sicurezza il tuo lavoro.
Ideale per un'ampia gamma di applicazioni
Calcestruzzo
Mattone
Muratura
Rivestimenti
Batteria da 36V, con la potenza degli attrezzi con cavo e la flessibilità della batteria
Dotato delle prestazioni degli attrezzi a cavo con la mobilità di quelli a batteria, il TE 500-A36 impiega una batteria da 36 V che ti supporta nel tuo lavoro fino al completamento dell'opera.
Motore brushless dalle prestazioni costanti
Il motore brushless e il meccanismo di percussione pneumatico offrono prestazioni di impatto elevato per la rottura di calcestruzzo, mattoni e muratura in generale.
Design leggero con funzioni avanzate di sicurezza
La sicurezza e la produttività in cantiere sono migliorate grazie al controllo attivo delle vibrazioni (AVR)e al sistema di rimozione della polvere (DRS-B).
Impostazioni di potenza e rotazione dello scalpello regolabili
La velocità di rotazione dello scalpello regolabile agevola il lavoro su diverse superfici, il pulsante di riduzione della potenza consente un lavoro di cesellatura di grande precisione.