• Motore per uso intensivo, raffreddato ad aria - carotatrice costruita per prestazioni elevate, con una struttura robusta e pratici comandi
  • Gamma estremamente ampia di diametri - trasmissione a quattro velocità per un utilizzo con la maggior parte di dimensioni di corone
  • Funzione di inizio foro agevolato - modalità a bassa velocità con basse vibrazioni, per iniziare la foratura con corone di grandi dimensioni
  • Hilti Cut Assist – equipaggia la carotatrice per un taglio completamente automatico. Parte quando viene rilevata la superficie, poi ottimizza la velocità e il flusso d'acqua in modo continuo, anche durante il taglio dei ferri di armatura. Cut Assist significa produttività molto più alta e più tempo per altre attività (necessaria l'unità ad alimentazione automatica opzionale DD AF-CA H)
  • Display per informazioni in tempo reale - messa in bolla digitale, selettore di marce, funzione di controllo di potenza, statistiche dettagliate di utilizzo e messaggi di servizio di facile comprensione
Applicazioni
  • Carotaggio per aperture per condotti, tubi e cavi
  • Carotaggio di fori ciechi per il fissaggio di ancoranti o ferri di armatura post-installati
  • Fori per demolizioni in serie
  • Foratura assistita di grandi quantità di fori con l'unità di avanzamento automatico DD AF-CA H
  • Foratura assistita di fori profondi e di diametri estremamente grandi con l'unità di avanzamento automatica DD AF-CA H

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto