Avvitatore a impulsi a batteria SIW 9-A22 3/4"
Nuovo prodottoArticolo #r4838535
Avvitatore a impulsi a coppia elevata da 22V della massima qualità con albero per foro passante da 3/4" per l'avvitatura e l'ancoraggio
- Tipo di albero: Foro passante da 3/4"
- Coppia massima: 800 Nm (1)
- Coppia di sbloccaggio del dado: 875 Nm
Caratteristiche & Applicazioni
- Scatola del cambio robusta in metallo per resistere a condizioni di cantiere difficili
- Alberino quadrato in acciaio di alta resistenza da 3/4" con fissaggio passante per una lunga durata
- La molla resistente e semplice da usare consente di adattare le chiavi a bussola in una sola operazione
- I bassi valori di vibrazione dovuti alla scatola del cambio a doppia percussione consentono lunghi periodi di funzionamento
- Punto di bilanciamento centrato per una gestione precisa in tutte le direzioni di lavoro
- Serraggio e allentamento di dadi e bulloni da M16 a M24
- Serraggio e allentamento di dadi e bulloni da 5/8" a 1"
- Assemblaggio di profili in acciaio, casseforme, assi in legno o componenti in calcestruzzo prefabbricati
- Preserraggio di bulloni sulle flange di tubi di grande diametro
- Preserraggio di dadi e bulloni fino a 1-1/4"
Servizi
.
- Garanzia del prodotto per le irregolarità dei componenti e di fabbricazione per tutta la durata in cui forniamo l'assistenza all'attrezzo
- Raccolta e consegna agevoli in cantiere grazie alla nostra partnership con vettori fidati
- 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.
Dati Tecnici
Documenti & Video
Consultazione & Supporto
Avvitatore a impulsi a coppia elevata
L’avvitatore a impulsi a coppia elevata SIW 9-A22 ¾” offre le prestazioni di un attrezzo a cavo
Con un robusto involucro per gli ingranaggi delle marce di velocità e un alberino forato passante in acciaio da 3/4” altamente resistente, il SIW 9-A22 non ti lascia da solo nemmeno di fronte alle applicazioni più intensive.
Sviluppato per soddisfare le esigenze in cantiere
Metallo
Calcestruzzo
Legno
Coppia elevata per imbullonare elementi su acciaio strutturale
Con una coppia nominale di 800 Nm, l’avvitatore SIW 9-A22 può essere usato per applicazioni di imbullonatura strutturale e serrare bulloni fino a M24 di diametro. L’involucro della scatola del cambio e l’alberino ad alta resistenza da 3/4” ne fanno un attrezzo robusto e adatto a qualsiasi genere di cantiere.
Progettato per migliorare l'accessibilità e controllo
Il diametro ridotto e le luci a LED dell’SIW 9-A22 consentono di usarlo facilmente in spazi minimi, mentre l’impugnatura e il pulsante sono sviluppati per migliorare il controllo in applicazioni come il serraggio di bulloni su flange di tubazioni.
Nuovo meccanismo a doppio martello che riduce le vibrazioni
Per l’inserimento di tasselli di grande diametro, come il modello HUS3-H14 o HUS3-H10 di Hilti, abbiamo sviluppato un meccanismo a doppio martello che riduce le vibrazioni e contribuisce alla sicurezza dell’operatore per applicazioni in serie su calcestruzzo.
Funzioni che aiutano a incrementare sicurezza e produttività
Per offrire sicurezza all’operatore e al cantiere, il SIW 9-A22 utilizza Hilti E-Springs che si collega in un foro passante nell’alberino per tenere in posizione le chiavi a bussola, e una cinghia opzionale per proteggere l'attrezzo in caso di caduta accidentale.