Combinato te 50 AVR
Nuovo prodottoArticolo #r4902202
Il nostro perforatore SDS Max (TE-Y) più compatto, per un comfort e un controllo leggeri durante la foratura o la scalpellatura di calcestruzzo, pietra e muratura
- Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003: 6.1 kg
- Energia singolo impatto: 6 J
- Gamma di diametri di perforazione a percussione: 12 - 40 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Perforatore SDS Max (TE-Y) eccezionalmente leggero e versatile
- Bassa pressione di contatto per un buon comfort dell'operatore
- La riduzione attiva delle vibrazioni (AVR, Active Vibration Reduction) rende l'attrezzo meno stancante da utilizzare - contribuisce ad aumentare la produttività giornaliera
- Sistema opzionale per la rimozione della polvere DRS-Y, raccoglie fino al 95% della polvere
- Cavo di alimentazione rimovibile per una facile sostituzione dei cavi danneggiati/rotti in cantiere
Applicazioni
- Perforazioni a percussione in calcestruzzo, muratura e pietra naturale (gamma di diametri possibili da 12 a 55 mm, consigliati da 16 a 32 mm)
- Scalpellatura da leggera a media in muratura e calcestruzzo
- Realizzazione di attraversamenti principalmente in muratura usando corone a percussione (gamma di diametri possibili da 45 a 150 mm, consigliati fino a 82 mm)
- Perforazione a percussione in calcestruzzo, muratura e pietra naturale (range di diametri possibile 1/2"- 2", range di diametri consigliato 5/8" - 1 1/4")
- Realizzazione di attraversamenti principalmente in muratura usando corone a percussione (gamma di diametri possibili da 1 3/4"a 5 15/16", consigliati fino a 3 1/4" )
Servizi
Hilti Tool Service
.
- Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
- Raccolta e consegna agevoli in cantiere grazie alla nostra partnership con vettori fidati
- 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
- Entro lo stesso giorno della settimana successiva o gratis: l'attrezzo viene riparato, pulito e riconsegnato nello stesso giorno della settimana successiva o la riparazione è gratuita
Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.