Avvitatore a impulsi a batteria SIW 22-A
Nuovo prodottoArticolo #r4927
Avvitatore a impulsi universale da 22 V cordless con attacco quadrato da 1/2" , motore brushless e cambio a tre velocità per ancoraggi e avvitamenti affidabili
- Tipo di albero: Perno di arresto da 1/2"
- Coppia massima: 90 Nm (1); 135 Nm (2); 200 Nm (3)
- Frequenza massima di battuta: 3500 battute/minuto
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Motore senza spazzole ad alta efficienza, per una lunga durata e un maggior lavoro per ogni carica
- Il design compatto permette un uso agevole anche in punti difficili e in mancanza di spazio
- Controllo elettronico della velocità a tre marce per cambiare senza problemi le diverse velocità di lavoro e coppie
- 4 LED situati intorno al mandrino illuminano la superficie di lavoro per poter avere una buona visuale del lavoro in corso
- Controllo elettronico della velocità e freno motore per partenza e arresto netti
Applicazioni
- Inserimento di ancoranti a vite HUS3 di 6 e 8 mm nel calcestruzzo
- Inserimento di viti in ancoranti per serramenti HRD da 8 a 10 mm di diametro, in muratura e calcestruzzo
- Inserimento nel legno di viti tirafondo di diametro fino a 8 mm
- Serraggio e allentamento di dadi e bulloni ad alta resistenza fino a 3/8" di diametro
- Serraggio e allentamento di dadi e bulloni di misure da M6 a M16
Servizi
Hilti Tool Service
.
- Garanzia del prodotto per le irregolarità dei componenti e di fabbricazione per tutta la durata in cui forniamo l'assistenza all'attrezzo
- Raccolta e consegna agevoli in cantiere grazie alla nostra partnership con vettori fidati
- 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.