Seghetto alternativo cordless SJT 6-A22
Nuovo prodottoArticolo #r5212959
Potente seghetto alternativo cordless da 22 V con impugnatura cilindrica a T per tagli curvi sopra o sotto la superficie di lavoro
- Materiale base: Legno, Metallo, Pannello a sandwich
- Lunghezza corsa: 28 mm
- Numero corse: 3000 corse/minuto
Caratteristiche & Applicazioni
- Prestazioni di taglio simili a quelle di un seghetto alternativo a cavo, comprendente perfino le applicazioni più impegnative in materiali più duri e spessi
- Compatibile con tutte le batterie Li-ion Hilti da 22 V
- Impugnatura estremamente sottile per un controllo superiore e una manipolazione facile quando si lavora dall'alto o dal basso
- Mandrino con innesto rapido della lama
- La luce a LED, il soffiatore antipolvere e la guida lama affidabile offrono una chiara linea visiva per tagli precisi
- Ideale per tagliare e rifilare una vasta gamma di materiali in cantiere o nell'officina di produzione
- Legno e compositi di legno fino a 150 mm di spessore
- Legno con chiodi
- Metalli e leghe metalliche
- Plastiche
Servizi
.
- Garanzia del prodotto per le irregolarità dei componenti e di fabbricazione per tutta la durata in cui forniamo l'assistenza all'attrezzo
- Raccolta e consegna agevoli in cantiere grazie alla nostra partnership con vettori fidati
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
Dati Tecnici
Documenti & Video
Consultazione & Supporto
VERSATILI, PRECISI E POTENTI
I seghetti alternativi SJD 6-A22 e SJT 6-A22 sono concepiti pensando al controllo e alla stabilità
Il sistema a scatto rapido rende il cambio lama più facile e veloce. La nuova lama a taglio curvo offre una precisione di taglio superiore, mentre l’inserto antischeggia assicura un taglio pulito in numerose tipologie di materiali.
IDONEI PER UN'AMPIA GAMMA DI MATERIALI
Legno
Metallo
Plastica
Cartongesso
I SEGHETTI SJD 6-A22 E SJT 6-A22 SONO MUNITI DI LUCI A LED E SISTEMA DI ASPIRAZIONE DELLA POLVERE DI SEGATURA
Taglio su legno
La combinazione di potenza, precisione e profondità di taglio di 150 mm rende i nostri seghetti alternativi ideali per le applicazioni come creazione di intagli, aperture di precisione, nonché il taglio di travetti, travi e tavolette di legno.
Taglio su metallo
Con le prestazioni di un attrezzo a cavo ma in un prodotto dal peso ridotto, con regolazione variabile della velocità e con le lame ad alte prestazioni concorrono a rendere questi seghetti ideali per finestrature in lamiere e taglio a misura di profilati e canaline.
Taglio di pannelli di cartongesso
Il design leggero ed ergonomico consente di praticare aperture o rifilature precise, inclusi tagli verticali e in altezza. Il sistema opzionale di rimozione della polvere crea un ambiente di lavoro praticamente privo di polvere negli spazi interni e chiusi.