• Consente una visibilità del laser quattro volte maggiore grazie all'ultimissima tecnologia a diodo laser a luce verde di classe 2 - senza perdere prestazioni
  • Durata a 360° - l'eccezionale testa dell'attrezzo, insieme con le quattro maniglie antiurto e il supporto ricevitore robusto, oltre alla resistente carcassa protetta IP 66 (batteria esclusa) offrono le prestazioni più affidabili negli ambienti di cantiere più severi (MIL-STD-810G)
  • Strumento estremamente semplice da utilizzare, cliccando un solo pulsante
  • In qualunque momento, grazie al telecomando ad infrarossi, il raggio del laser rotante può essere trasformato in un laser a linea fisso che può essere spostato sul piano orizzontale o verticale
  • Batteria al Litio, con tecnologia CPC, per una gestione unica della potenza - si ricarica in soli 35 minuti
Applicazioni
  • Livellamento - controsoffitti, trasferimento di altezze
  • Mettere a squadro - pareti, partizioni
  • Allineamento - condutture e canaline portacavi

Dati Tecnici

Consultazione & Supporto