Inchiodatrice per intelaiature GX 90-WF
Nuovo prodottoArticolo #r62428
Inchiodatrice a gas sviluppata appositamente per applicazioni di telai in legno
- Dimensione (L x W): 384 x 134 mm
- Peso corpo dell'attrezzo: 3.7 kg
- Alimentazione chiodi: 84 chiodi
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Alternativa a batteria per le più comuni applicazioni di telaio in legno - non ci sono cavi o tubi flessibili volanti
- Progettato per aumentare in modo significativo la produttività – magazzino ad alta capacità e batteria Li-Ion
- Il sistema unico di sicurezza riduce in modo significativo il rischio di incidenti, rendendo minimi i problemi relativi alla salute e alla sicurezza
- La pinza a becco alta, la facile regolazione della profondità (senza attrezzi) e il cappuccio di protezione ottimizzano la precisione di funzionamento
- Funziona a basse temperature (fino a -10 °C)
Applicazioni
- Telai in legno di pareti e tetti di montanti
- Listelli e controlistelli tetto
- Sottostrutture in legno
- Rivestimento esterno
- Pannellatura pareti e tetto
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.
Servizi
Hilti Tool Service
.
- Garanzia del prodotto per le irregolarità dei componenti e di fabbricazione per tutta la durata in cui forniamo l'assistenza all'attrezzo
- Raccolta e consegna agevoli in cantiere grazie alla nostra partnership con vettori fidati
- 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.