Attrezzo di stampaggio per metallo DX 462 CM
Nuovo prodottoArticolo #r626893
Inchiodatrice completamente automatica, a elevata produttività, per marcatura su superfici in metallo freddo e caldo
- Dimensioni (LxPxH): 608 x 72 x 180 mm
- Peso: 4.35 kg
- Tipo propulsore: 6,8/11 M10, calibro .27 corta
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Mobilità completa e totale indipendenza dalla corrente elettrica
- La testa marcante può alloggiare fino a 10 caratteri (a seconda del tipo di carattere) in qualsiasi combinazione di lettere e numeri
- Maggiore affidabilità con pulizia e manutenzione facili
- Un meccanismo di blocco semplice ma sicuro garantisce una modifica rapida e facile delle lettere o numeri
Applicazioni
- Marcatura su superfici di metallo caldo a una temperatura massima di 800°C
- Marcatura su componenti metallici per identificazione, tracciabilità e controllo di qualità nelle strutture di acciaio, impianti di produzione, istituti di controllo ecc.
- Per marcare lastre, blumi, billette e lingotti, nonché sezioni d’acciaio leggere, medie o pesanti
- Marcatura su metalli con tipi di carattere "sharp", "low stress" e "mini stress" di diverse dimensioni
Servizi
Hilti Tool Service
.
- Garanzia del prodotto per le irregolarità dei componenti e di fabbricazione per tutta la durata in cui forniamo l'assistenza all'attrezzo
- Raccolta e consegna agevoli in cantiere grazie alla nostra partnership con vettori fidati
- 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.