Torna al contenuto principale
Il contenuto è in caricamentoCarrello
Il contenuto è in caricamentoCarrello
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Tiene puliti i cantieri – tutta la fanghiglia viene raccolta con i sistemi di raccolta dell'acqua Hilti
  • Garantisce fino a un giorno completo di autonomia idrica per le applicazioni di carotaggio diamantato ad acqua
  • Senza manutenzione
  • Semplice processo di smaltimento - tutta la fanghiglia viene raccolta nel sacco filtrante.
  • Un solo sacco filtrante ricicla l'acqua di scarico fino a 7 volte; equivale a 100 litri di acqua
Applicazioni
  • Adatto per tutte le applicazioni di carotaggio diamantato ad acqua
  • Funziona con tutte le carotatrici a diamante Hilti
  • Funziona in 3 modalità – riciclo, aspirazione e fornitura d'acqua

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto

carotaggio diamantato con il sistema di gestione dell’acqua Hilti

EROGAZIONE COSTANTE DELL’ACQUA E CANTIERE PULITO DURANTE LA PERFORAZIONE

La nuova tecnica di carotaggio diamantato con il sistema di gestione dell’acqua Hilti DD-WMS 100 Bluetooth®

Sappiamo che la procedura di carotaggio comporta numerose ripetitive e lunghe operazioni, delle quali la perforazione vera e propria è una delle più brevi. Tenere pulito il cantiere e assicurare un’erogazione costante di acqua spesso è più dispendioso in termini di tempo di tutto il resto e ciò incide sulla produttività. Con il nuovo sistema di gestione dell’acqua DD-WMS 100, queste noiose operazioni saranno solo un ricordo.

UN GIORNO INTERO DI AUTONOMIA IDRICA

Devi solo riempire il serbatoio dell'acqua e inserire un sacco filtrante. Poiché l’acqua può essere riciclata fino a 7 volte, la quantità di acqua disponibile equivale a circa 100 l di erogazione continua. Grazie alle grandi ruote e alla comoda maniglia di trasporto l'attrezzo può essere spostato facilmente in cantiere. 

PERFORAZIONE PULITA

La fanghiglia spesso causa un ulteriore dispendio di manodopera per la pulizia, a danno della produttività del cantiere. La nostra gamma di accessori per la raccolta di acqua di carotaggio consente di risparmiare tempo e denaro.
Niente più disordine in cantiere dopo il carotaggio!

FACILE SMALTIMENTO DELLA FANGHIGLIA

Quando il filtro è pieno e la potenza di aspirazione inizia a calare, basta molto semplicemente eliminare la fanghiglia con i sacchi filtranti monouso. Il DD-WMS 100 BLE continua ad essere compatibile con tutti gli attrezzi Hilti per il carotaggio a diamante* e si presta a tutte le applicazioni.

*Nuova funzionalità di connessione Bluetooth® possibile solo con la carotatrice DD-150-U

PROCESSO DI FILTRAGGIO

I sacchi filtranti multistrato del DD-WMS 100 BLE sono coperti da brevetto e concepiti specificamente per la raccolta della fanghiglia prodotta dal carotaggio. La raccolta raggiunge la massima efficienza durante il funzionamento grazie all’uso efficace della superficie di filtraggio. Il nostro sistema di gestione dell’acqua ha tre modalità: riciclo, aspirazione, erogazione.

MODALITÀ RICICLO